Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:39:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 300 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,005 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,027 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 380 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,036 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 38 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 38 mm | Höhe Innenring |
0,14 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,14 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 11,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 340,8 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 340 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 339,2 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 38 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,05 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 2,1 mm | Eckenradius |
S | 2,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,005 mm | Axial Planlauf | |
VSPmin | 0,005 mm | Minimale Vorspannung, bei VSP |
VSPmax | 0,025 mm | Maximale Vorspannung |
Ca | 245.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 990.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 174.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 485.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 225 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Vorspannung |
NG Grease | 110 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
61860 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Vorspannung | VSP+PRL50 | Vorgespannt, Plan- und Rundlauftoleranz 50% eingeengt |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern